概要
        輸出額定力矩
            T2N : 9 Nm - 2000 Nm
            Ratios:
            單 節 : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
            雙節:12 / 16 15 / 20 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 48 / 50 / 60 / 64 /
                    70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
              
              *只有AFR042雙節提供15,20減速比
            
低背隙
            單節 : ≤2arcmin / ≤4arcmin / ≤6arcmin
            雙節 : ≤4arcmin / ≤7arcmin / ≤9arcmin
            高效率
            單節 : ≧ 95%
            雙節 : ≧ 92%
            容易安裝
            低噪音