概要
輸出額定力矩
T2N : 14 Nm – 1,200 Nm
減速比:
單節 : 3/4/5/6/7/8/9/10
雙節 : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 /30/32/ 35 / 40 / 45/ 50 / 60 / 70 / 80 / 90 /
100
超精密背隙
單節 : ≤1arcmin
雙節 : ≤3arcmin
精密背隙
單節 : ≤3arcmin
雙節 : ≤5arcmin
標準背隙
單節 : ≤5arcmin
雙節 : ≤7arcmin
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
較適合應用於˙連續運轉