AHKC
系列減速機

High Precision Gearbox

AHKC = (I) , (Ⅱ)

概要

輸出額定力矩
T2N : 30 Nm - 10750 Nm
減速比:
雙節 : 4 / 5 / 7 / 8 / 10
三節 : 21 / 31 / 46 / 61 / 91

低背隙
雙節 : ≤2arcmin (AHKC064≤3)
三節 : ≤2arcmin
高效率
雙節 : ≧ 95%
三節 : ≧ 93%
容易安裝
低噪音

尺寸

AHKC064 / AHKC090 / AHKC110 / AHKC140 / AHKC200 / AHKC255 / AHKC285 / AHKC355 / AHKC450