概要
輸出額定力矩
T2N : 370 Nm - 13,875 Nm
減速比:
單節 : 4 / 5.5
雙節 : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55
参節 : 64 / 88 / 100 / 110 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 400
低背隙
單節 : ≤1arcmin
雙節 : ≤1arcmin
参節 : ≤1arcmin
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
参節 : ≧ 92%
法蘭介面
特別適用於齒輪齒排應用