ATB-FL 
系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
雙節 :7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
三節 :75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
低背隙
單節 :≦6 arcmin
雙節 :≦8 arcmin
三節 :≦10 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
雙節 : ≧ 94%
三節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
材質: 染黑鑄鐵

尺寸

ATB065FL / ATB075FL /
ATB090FL / ATB110FL /
ATB140FL / ATB170FL /
ATB210FL / ATB240FL /
ATB280FL