ATB-H-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
低背隙
單節 :≦6 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
材質: 染黑鑄鐵

尺寸

ATB065H / ATB075H / ATB090H / ATB110H / ATB140H / ATB170H / ATB210H / ATB240H / ATB280H