PD-系列減速機

High Precision Gearbox

概要

輸出額定力矩
T2N :10 Nm - 232 Nm
減速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 7 / 10
雙節 :15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
低背隙
單節 :≤ 6 ~ 8 arcmin
雙節 :≤ 8 ~ 10 arcmin
高效率
單節 :≧ 97%
雙節 :≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

尺寸

PD 053 / PD 064 / PD 090 / PD 110