概要
輸出額定力矩
T2N :8 Nm - 459 Nm
減速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 7 / 10
雙節 :15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
參節 :120 / 160 / 200 / 280 / 350 / 500 / 700 / 1000
低背隙
單節 :≤ 6 ~ 8 arcmin
雙節 :≤ 8 ~ 10 arcmin
參節 :≤ 10 ~ 12 arcmin
高效率
單節 :≧ 97%
雙節 :≧ 94%
參節 :≧ 91%
容易安裝
低噪音
結構緊湊