概要
輸出額定力矩 T2N : 14 Nm - 2000 Nm Ratios: 單節 : 4 / 5 / 7 / 10 雙節 : 16 / 21 / 31 / 61 / 91 低背隙 單節 : ≤1 arcmin / ≤3 arcmin / ≤5 arcmin 雙節 : ≤3 arcmin / ≤5 arcmin / ≤7 arcmin 高效率 單節 : ≧ 97% 雙節 : ≧ 94% 容易安裝 低噪音 結構緊湊
尺寸
AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255